技术数据
下表显示外部制动电阻的技术数据。
制动电阻 型号 | 部件号 | 电阻 单位 | 持续功率 单位W |
|---|---|---|---|
BW150-003/K-1.5 | 8282927 | 150 | 100 |
BW150‑006‑T | 17969565 | 150 | 600 |
BW100‑005/K‑1.5 | 8282862 | 100 | 200 |
BW100-009-T | 17969573 | 100 | 900 |
BW068-006-T 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 | 17970008 | 68 | 600 |
BW068-012-T 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 | 17970016 | 68 | 1200 |
BW050-008-001 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 | 17962242 | 50 | 800 |
BW033-012-01 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。 | 17962196 | 33 | 1200 |