Tensão perigosa
Para todos os trabalhos em componentes elétricos, observar as 5 regras de segurança na ordem indicada, a menos que haja motivos importantes para se desviar delas (observar as informações na norma DIN EN 50110-1 (VDE 0115-1)):
- Liberar.
- Proteger contra ligação involuntária.
- Garantir ausência de tensão.
- Aterrar e curto-circuitar.
- Cobrir ou isolar peças adjacentes sob tensão.