Torques de aperto do prensa cabos

Apertar os prensa cabos EMC opcionalmente fornecidos pela SEW-EURODRIVE com os seguintes torques:

Tampa roscada

Código

Conteúdo (peça)

Tamanho

Diâmetro externo do cabo (mm)

Torque de aperto (Nm)

Prensa cabos EMC (latão niquelado)

18204783

10

M16 x 1.5

5 – 9

4

18204805

10

M25 x 1.5

11 – 16

7

Prensa cabos EMC (aço inoxidável)

18216366

10

M16 x 1.5

5 – 9

4

18216382

10

M25 x 1.5

11 – 16

7

Prensa cabos para realização de cabos Ethernet alimentados externamente com conector MINI IO (latão niquelado)

25676040

10

M25 x 1.5

1 x 6.5

7

25676032

10

M25 x 1.5

2 x 6.5

7