MOVIGEAR® performance DFC
As unidades de acionamento MOVIGEAR® performance são compostas pelos 3 componentes principais: redutor, motor e conversor de frequência descentralizado. Esses 3 componentes encontram-se em uma carcaça fundida única de alumínio (ver figura abaixo). O conversor descentralizado é especificado a seguir na tampa de controle.
[1] | Tampa de controle |
[2] | Opcional /PE (fixação de compensação da pressão do sistema eletrônico) |
[3] | Tampa de inspeção |
[4] | Versão do eixo de saída (na figura: eixo oco com rasgo de chaveta) |
[5] | Tampa de proteção opcional |
[6] | Caixa de ligação para prensa cabos |