Entrada

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Classe de torque

200 Nm

400 Nm

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Tensão nominal da rede
(conforme EN 50160)

Urede

3 x 380 – 500 VCA

3 x 400 VCA -5% até 500 VCA +10%

Corrente nominal de rede

Irede

1.6 A

2.8 A

3.7 A

Imáx

5.1 A

8.2 A

10.7 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5%

Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede

SCCR I_CC

65 kA

Corrente nominal máxima do fusível principal (proteção do circuito de derivação)

 

40 kA