Medidas de proteção especiais
Os eixos de saída podem ser tratados com medidas especiais de proteção opcionais para operação sujeita a severa poluição do meio ambiente ou em aplicações particularmente exigentes.
Medida | Princípio de proteção | Adequado para |
---|---|---|
Com MOVIGEAR® padrão: Retentor FKM (borracha fluorcarbonada) | Material de alta qualidade | Acionamentos expostos a substâncias químicas |
Camada de proteção da superfície do eixo de saída | Camada de proteção da superfície de contato do retentor | Forte poluição do meio ambiente e em conjunto com o retentor FKM (borracha fluorcarbonada) |
Eixo de saída em aço inoxidável (em combinação com a versão para áreas úmidas padrão) | Proteção para superfície externa com material de alta qualidade | Aplicações particularmente exigentes em termos de proteção de superfícies |