Substituição do retentor no lado da saída

  1. Executar as etapas de acordo com o capítulo Trabalhos preliminares à inspeção e manutenção.
  2. Desmontar a unidade de acionamento do sistema.
  3. AVISO! Retentores com uma temperatura abaixo de 0 °C podem ser danificados durante a instalação. Danos materiais. Armazenar os retentores a uma temperatura ambiente superior a 0 °C. Se necessário, aquecer os retentores antes da montagem. Ao substituir o retentor, garantir que haja uma quantidade suficiente de graxa entre os lábios de vedação do óleo e os lábios de pó, de acordo com cada versão.
    • Em caso de utilização de retentores duplos, abastecer um terço do espaço intermediário com graxa.
    • O retentor não pode ser montado novamente na mesma posição.
  4. Retocar ou refazer a pintura de proteção anticorrosiva/de superfícies.