Desmontar a unidade de acionamento

Desmontar a unidade de acionamento do eixo da seguinte maneira:

  1. Executar as etapas de acordo com o capítulo Notas de instalação.
  2. ATENÇÃO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Ferimentos graves. Deixar as unidades esfriarem o suficiente, antes de tocá-las.
  3. Soltar os parafusos sequencialmente, dando apenas um quarto de volta respectivamente em cada parafuso por vez para evitar inclinar os anéis externos.
  4. Soltar os parafusos de aperto uniformemente, um após o outro. Não soltar totalmente os parafusos de aperto.
  5. Montar a bucha de aço cônica. Caso necessário utilizar os anéis externos como dispositivo de extração, como segue:
    • Remover todos os parafusos de aperto.
    • Aparafusar a quantidade correspondente de parafusos nos furos rosqueados do disco de contração.
    • Apoiar o anel interno contra a carcaça do redutor.
    • Remover a bucha cônica de aço apertando os parafusos.
  6. Remover o redutor do eixo.
  7. Retirar o disco de contração do cubo.