Descrição da aplicação
Este capítulo mostra a seleção de uma unidade de acionamento MOVIGEAR® performance tomando como exemplo um transportador de rolos para o transporte de paletes de madeira com os seguintes dados:
Peso da carga | m | 2.500 kg |
Velocidade de transporte | v | 22 m/min |
Velocidade de posicionamento | v | 5 m/min |
Aceleração | a | 0.4 m/s2 |
Quantidade de roletes | a | 8 |
Rendimento da aplicação inclusive rolos | ηApp | 0.7 |
Diâmetro de rolos | D | 140 mm |
Braço de alavanca do atrito rolante (madeira/aço) | f | 1.2 |
Diâmetro do rolamento | d | 28 mm |
Valor de fricção do rolamento | µbearing | 0.005 |
Frequência de comutação | c | 6 vezes/h |
Força externa máxima em período de repouso | Fext | 800 N |
A figura abaixo mostra uma ilustração esquemática: