Dados para seleção de acionamento/abreviatura
Certos dados são essenciais para especificar precisamente o acionamento. Esses valores são:
Dados para seleção de acionamento/abreviatura | ||
---|---|---|
Abreviatura | Descrição | Unidade |
Redutor | ||
i | Relação do redutor |
|
imin | Relação do redutor ideal |
|
Torques | ||
MA | Torque máximo do motor | Nm |
MN | Torque nominal do motor | Nm |
Mn | Torque de aplicação necessário no enésimo percurso | Nm |
MG | Torque de aplicação necessário, levando em consideração o rendimento | Nm |
Meff | Torque efetivo (S1 termicamente equivalente) | Nm |
Mmáx | Maior torque de aplicação necessário | Nm |
Ma máx | Torque máximo de saída do redutor | Nm |
Mmotor máx | Maior torque de aplicação necessário calculado no eixo do motor | Nm |
Rotações | ||
na | Rotação de saída | min-1 |
ne | Rotação do motor | min-1 |
nN | Rotação nominal do motor | min-1 |
nmin | Menor rotação de aplicação necessária | min-1 |
nmáx | Maior rotação de aplicação necessária | min-1 |
na min | Rotação mínima de saída | min-1 |
na máx | Rotação máxima de saída | min-1 |
nmotor min | Menor rotação de aplicação necessária no eixo do motor | min-1 |
nmotor máx | Maior rotação de aplicação necessária no eixo do motor | min-1 |
Outros | ||
tn | Duração do enésimo percurso | s |
ηL ηLast ηApp | Rendimento da carga | |
W | Trabalho de frenagem médio | J |
Pfreio | Potência média no modo gerador durante a desaceleração | W |
IP.. | Grau de proteção conforme ISO 20653 | |
H | Altitude de instalação acima do nível do mar | m |
ϑAmb | Temperatura ambiente | °C |