BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5

 

Tipo

BW100-005/K-1.5

BW150-003/K-1.5

Código

08282862

08282927

Função

Dissipação da energia em modo gerador

Grau de proteção

IP65

IP65

Resistência

100 Ω

150 Ω

Potência

com S1, 100 % duração de ciclo

200 W

100 W

Dimensões L x A x P

252 x 15 x 80 mm

146 x 15 x 80 mm

Comprimento dos cabos

1.5 m

1.5 m

Grade de proteção atribuída

BS-005 (código: 0813152X)