Condições para o armazenamento
Observar as condições de armazenamento por longos períodos especificadas na tabela a seguir:
Zona climática | EmbalagemA embalagem deve ser realizada por uma empresa experiente, utilizando materiais de embalagem expressamente qualificados para a aplicação. | Local de armazenagemA SEW-EURODRIVE recomenda armazenar o acionamento de acordo com a forma construtiva. | Tempo de armazenamento |
---|---|---|---|
Temperada (Europa, EUA, Canadá, China e Rússia, com exceção de suas regiões tropicais) | Embalagem em contentor, coberto com filme plástico e com agente secante e indicador de umidade. | Local coberto, protegido contra chuva, neve e vibrações. | Máx. 3 anos com verificação regular da embalagem e do indicador de umidade (umidade relativa do ar < 50%). |
aberto | Local coberto e fechado, com temperatura e umidade do ar constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50% de umidade relativa do ar). Protegido contra variações de temperatura repentinas e ventilação controlada com filtro (livre de pó e sujeira). Sem ocorrência de vapores agressivos e impulsos. | 2 anos ou mais, com inspeções regulares. Na inspeção, verificar a limpeza e se há danos mecânicos. Verificar se a proteção anticorrosiva está intacta. | |
Tropical (Ásia, África, América do Sul e Central, Austrália, Nova Zelândia, com exceção de suas regiões temperadas) | Embalagem em contentor, coberto com filme plástico e com agente secante e indicador de umidade. Protegido contra danos causados por insetos e mofo, através de tratamento químico. | Local coberto, protegido contra chuva e vibrações. | Máx. 3 anos com verificação regular da embalagem e do indicador de umidade (umidade relativa do ar < 50%). |
aberto | Local coberto e fechado, com temperatura e umidade do ar constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50% de umidade relativa do ar). Protegido contra variações de temperatura repentinas e ventilação controlada com filtro (livre de pó e sujeira). Sem ocorrência de vapores agressivos e impulsos. Protegido contra danos causados por insetos. | 2 anos ou mais, com inspeções regulares. Na inspeção, verificar a limpeza e se há danos mecânicos. Verificar se a proteção anticorrosiva está intacta. |