Chave DIP S1 (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
A tabela abaixo mostra a funcionalidade da chave DIP S1:
Chave DIP | S1 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Significado | Inversão do sentido de rotação | Liberar freio/Desativar DynaStop® | Desativação do monitoramento de rotação | Reservado |
ON | Ligado | Ligado | Monitoramento de rotação | Ligado |
OFF | DesligadoAs configurações de fábrica estão marcadas em negrito. | DesligadoAs configurações de fábrica estão marcadas em negrito. | Monitoramento da rotação | DesligadoAs configurações de fábrica estão marcadas em negrito. |
A configuração de fábrica da chave DIP S1/4 = OFF não pode ser alterada!