Pré-requisitos para a colocação em operação
AVISO
Sobrecarga no redutor.
Danos ao redutor.
- Ao configurar os limites de corrente e torque, observar o torque máximo do redutor.
- Verificar os limites de corrente e torque e ajustá-los, se necessário.
A colocação em operação é requerida apenas se for necessário alterar a parametrização de fábrica.
Para a colocação em operação, aplicam-se os seguintes pré-requisitos:
- A unidade foi instalada de modo correto tanto mecânica como eletricamente.
- A unidade foi corretamente projetada.
- As medidas de segurança impedem a partida acidental das unidades.
- As precauções de segurança impedem que as pessoas e máquinas sejam expostas a perigos.
Hardware necessário:
- PC ou laptop de acordo com o Manual do produto > capítulo "Conexão do PC"
- Cabo de interface e, se necessário, adaptador de interface de acordo com o Manual do produto > capítulo "Conexão ao PC"
Software necessário:
- Software de engenharia MOVISUITE® standard da SEW - EURODRIVE