Topologia de instalação (exemplo de instalação padrão)
A figura abaixo mostra uma topologia de instalação esquemática padrão com MOVIGEAR® performance:

[1] | O comprimento máx. permitido para o condutor STO entre o relé de segurança e a última unidade de acionamento é de 100 m. |
[2] | A unidade de acionamento dispõe de uma alimentação 24 VCC integrada. Opcionalmente, o sistema eletrônico da unidade de acionamento pode ser apoiado por uma alimentação de 24 VCC externa. |
[3] | O comprimento máx. permitido para o cabo fieldbus Ethernet entre as unidades de acionamento é de 100 m. Os comprimentos máximos permitidos para os cabos entre o controle e a unidade de acionamento é de 100 m. Este comprimento do cabo pode ser reduzido devido aos dados técnicos do controle. |
[4] | Tampa de controle DFC.0.. com 2 x conexão M12 para fieldbus |