Compensação de potencial na caixa de ligação
Uma outra opção para uma compensação de potencial adequada para alta frequência em uma caixa de ligação é oferecida pelo seguinte prensa cabos com um pino roscado M6:
Torque de aperto do prensa cabos | Torque de aperto da porca M6 para pino roscado | Código | |
---|---|---|---|
Prensa cabos M16 com pino roscado M6 | 4.0 Nm | 3.0 Nm | 08189234 |
Prensa cabos M25 com pino roscado M6 | 7.0 Nm | 3.0 Nm | 08192685 |
Esse prensa cabos pode ser instalado em uma caixa de ligação, na qual ainda exista uma posição da entrada dos cabos livre do tamanho M16 ou M25.
Aparafusar o prensa cabos na posição da entrada dos cabos livre e instalar um cabo de aterramento (com anel de conexão) ou o cabo flexível de alta frequência no pino roscado M6.