Fallo 33 Inicialización del sistema

Subfallo: 33.1

Descripción: Fallo al determinar el offset de medición de la corriente

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante la medición de corriente.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 33.2

Descripción: Firmware – Fallo de suma de verificación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo al calcular la suma de verificación del firmware.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 33.6

Descripción: Configuración FPGA errónea

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante en la configuración de FPGA.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 33.7

Descripción: Fallo de compatibilidad de bloque funcional

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante la prueba de compatibilidad del bloque funcional.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 33.8

Descripción: Configuración del bloque funcional de SW erróneo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la configuración del bloque funcional de software.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 33.9

Descripción: Fallo de compatibilidad de hardware de módulo de potencia

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El firmware no es compatible con el hardware del módulo de potencia.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 33.10

Descripción: Desbordamiento de arranque

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Durante el arranque del sistema se ha producido un fallo.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE.

Subfallo: 33.11

Descripción: Fallo de compatibilidad de hardware

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El firmware no es compatible con la unidad.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 33.12

Descripción: Módulo de memoria enchufado

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Durante el inicio de la unidad se ha detectado un módulo de memoria enchufado. Sin embargo, se ha establecido como ubicación de almacenamiento la memoria interna.

Apagar la unidad. Retirar el módulo de memoria y encender de nuevo la unidad.

Subfallo: 33.13

Descripción: Módulo de memoria retirado

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Falta el módulo de memoria en una unidad que sólo puede funcionar con un módulo de memoria reemplazable.

Apague la unidad, conecte el módulo de memoria y encienda de nuevo la unidad.

Se ha retirado el módulo de memoria en una unidad parametrizada para funcionar con un módulo de memoria reemplazable.

Apague la unidad, conecte el módulo de memoria y encienda de nuevo la unidad.

El módulo de memoria reemplazable se ha retirado con el funcionamiento en curso.

Apague la unidad, conecte el módulo de memoria y encienda de nuevo la unidad.

Subfallo: 33.14

Descripción: Controlador de esclavo EtherCAT® no accesible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

El controlador de esclavo EtherCAT® no está accesible.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW-EURODRIVE.

Subfallo: 33.15

Descripción: Conflicto de configuración de firmware en Device Update Manager

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

El firmware no coincide con la configuración esperada en el Device Update Manager.

– Confirme el fallo. Con ello se actualizarán los datos de configuración del Device Update Manager.

– Si se vuelve a producir el fallo tras un reset, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE

Subfallo: 33.18

Descripción: Configuración de bus de campo incompatible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

El bus de campo utilizado no es compatible con la unidad básica.

– En las unidades con tarjeta de bus de campo enchufable, cambie la tarjeta.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.