Caída de la carga
Para evitar la muerte o lesiones graves por la caída de la carga, observe las siguientes indicaciones:
- No permanezca debajo de la carga.
- Proteja el área en la cual podría producirse la caída de la carga.
- Utilice equipo de protección personal (casco, guantes, calzado de seguridad, gafas).
- Utilice dispositivos de elevación adecuados (polipasto de cadena, carretilla elevadora) y seguros de bloqueo para el transporte.