Asignación
La siguiente tabla muestra la asignación de las resistencias de frenado externas a las tapas de la electrónica.
Tapa de la electrónica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Tamaño 1 | Tamaño 1 | Tamaño 2 | Tamaño 2 con ventilador | |||||
Corriente nominal de salida en A | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 12.5 | 16.0 |
Clase de potencia en kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Resistencia de frenado | |||||||||
Modelo | Asignación"x": La resistencia de frenado se puede utilizar junto con esta tapa de la electrónica. | ||||||||
BW150-003/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW150-006-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-005/K-1.5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW100-009-T | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
BW068-006-T Estas resistencias de frenado no están permitidas en combinación con MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW068-012-T Estas resistencias de frenado no están permitidas en combinación con MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW050-008-001 Estas resistencias de frenado no están permitidas en combinación con MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
| x | x | x | x |
BW033-012-01 Estas resistencias de frenado no están permitidas en combinación con MOVIGEAR® performance. |
|
|
|
|
|
|
| x | x |