Notas

ADVERTENCIA

DynaStop® se desactiva retirando la tapa de la electrónica.
Lesiones graves o fatales.
  • En caso de que la instalación no permita la desactivación, se habrán de tomar determinadas medidas adicionales (p. ej. bloqueo mecánico).

ADVERTENCIA

Electrocución por tensiones peligrosas en la caja de conexiones. Es posible que se presenten tensiones peligrosas incluso 5 minutos después de la desconexión de red.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de retirar la tapa de la electrónica debe desconectar las unidades mediante un dispositivo de desconexión externo apropiado.
  • Asegure la unidad frente a una conexión accidental de la tensión de alimentación.
  • Asegure el eje de salida para que no rote.
  • A continuación, espere, como mínimo, el tiempo indicado a continuación, antes de retirar la tapa de la electrónica: 5 minutos

ADVERTENCIA

Peligro por montaje/desmontaje incorrecto de unidades de accionamiento y componentes.
Lesiones.
  • Tenga en cuenta las indicaciones para montaje y desmontaje.
  • Asegúrese de que antes de soltar las uniones de los ejes no existe ningún momento de torsión de eje efectivo (tensiones mecánicas en la instalación).

AVISO

Al activar el estado de entrega de las unidades con la opción /P (set de parámetros específico del cliente), se configuran ajustes de parámetros que se desvían del estado de entrega estándar de SEW.