Protección de superficie
La unidad de accionamiento está disponible opcionalmente con las siguientes variantes para la protección de superficie.
Protección de superficie | Condiciones ambientales | Ejemplos de aplicación | |
|---|---|---|---|
Estándar |
| Apta para máquinas e instalaciones dentro de edificios y espacios cerrados con atmósfera neutra. Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS1 |
| Apta para entornos propensos a la condensación y atmósferas con humedad o suciedad leve, por ejemplo, para aplicaciones al aire libre bajo cubierta o con instalaciones protectoras. Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2
|
|
OS 2 |
| Apta para entornos con mucha humedad o contaminación atmosférica mediana, por ejemplo, para aplicaciones al aire libre sin ningún tipo de cubierta. De conformidad con la categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2
|
|
Las versiones con la protección de superficie OS2 se pueden adquirir sólo previa consulta con SEW‑EURODRIVE.
Protección de superficie | Condiciones ambientales | Ejemplos de aplicación | |
|---|---|---|---|
Protección High-Corrosion Protection HCP200/HCP200FSólo en combinación con la versión para zonas húmedas opcional |
| Para zonas húmedas de la industria de bebidas y alimentos sometidas regularmente a limpiezas húmedas con contenidos en ácidos y lejías. Adicionalmente con HCP200F: Uso en condiciones ambientales que requieren la homologación para el contacto con alimentos conforme a US FDA (N.° 21 CFR §175.300) |
|
En las versiones con protección de superficie HPC200 o HPC200F, observe las instrucciones en el anexo "Unidad de accionamiento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opciones "Versiones para zonas húmedas /WA" y "Compensación de presión integrada en el reductor /PG".