Sección del cable 2.5 mm2
Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (OUT)
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28129296 | HELUKABEL® Li9YYö | variable | 2.5 mm2 500 V CA | |||
M23, macho, | Cable de conexión/Cable de extensión | M23, hembra, anillo de codificación: gris/verde | ||||
CE/UL: 28113780 | HELUKABEL® Li9YYö | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: gris/verde, macho | Cable de conexión | Abierto | ||||
CE/UL: 28113845 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: gris/verde, macho | Cable de conexión/Cable de extensión | M23, anillo de codificación: gris/verde, hembra | ||||
CE/UL: 28113802 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | variable | 2.5 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: gris/verde, macho | Cable de conexión | Abierto |