Cable de conexión 2.5 mm2

Los siguientes cables híbridos están autorizados por SEW‑EURODRIVE para instalaciones con señales STO:

Cable de conexión

Conformidad/tensión de funcionamiento

Rollo de cable/tipo de tendido

Tipo de cable

Sección de cable/
Ref. de pieza

Extremo de cable abierto (sin prefabricar)

CE/UL:

500 V CA

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9YYö

2.5 mm2

28118723

Extremo de cable abierto (sin prefabricar)

CE/UL:

500 V CA

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9Y11Y-
HF

2.5 mm2

28118707