HELUKABEL®

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza 

28110978, 28110943

Fabricación

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable prefabricado

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Señal

Contacto

No conectar estos conductores en el conector enchufable.

No prefabricado

Salida auxiliar de 24 V CC

24V_OUT

1

Blanco 0.75 mm2

No prefabricado

Conexión F_STO_P2

F_STO_P2

2

No conectar estos conductores en el conector enchufable.

No prefabricado

Potencial de referencia 0V24
para salida auxiliar de 24 V CC

0V24_OUT

3

Marrón 0.75 mm2

No prefabricado

Conexión F_STO_P1

F_STO_P1

4

Verde 0.75 mm2

No prefabricado

Conexión F_STO_M

F_STO_M

5