LED "BF"

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "BF":

LED

Significado

Medida

Apagado

La unidad ha detectado una conexión con el maestro PROFINET.

Rojo

Luce

Se ha interrumpido la conexión con el maestro PROFINET.

La unidad no detecta ninguna conexión con el maestro PROFINET (fallo de bus).

  • Compruebe la conexión PROFINET de la unidad.
  • Compruebe todos los cables en la red PROFINET.

El maestro PROFINET está fuera de servicio.

  • Compruebe el maestro PROFINET.

La configuración de los datos de proceso es defectuosa.

  • Compruebe la configuración de los datos de proceso.