Datos de la unidad
Resistencias de frenado
Kit de montaje de resistencia de frenado BW...-.../..C
Reactancia de red
Pares DynaStop®
Curvas características de par
Protección de superficie
Racores
Cable de conexión
Posiciones de montaje
Lubricantes
Indicaciones de diseño reductores con eje hueco y chaveta
Unidad de accionamiento con ejes huecos
Planos dimensionales de la unidad de accionamiento
Planos dimensionales de conector enchufable de la tapa de la electrónica
Planos dimensionales de conector enchufable de la caja de conexiones
Plano dimensional del estribo de protección
Notas generales
loading...
Datos de la unidad
Datos técnicos generales de MOVIGEAR® performance
Condiciones ambientales
Factores que reducen la potencia
Intensidad de corriente admisible de las bornas
Alimentación de 24 V CC
Salida auxiliar de 24 V CC
Entradas binarias
Salidas binarias
Datos técnicos de la interfaz PROFINET-IO
Datos técnicos de interfaz EtherNet/IP™, interfaz Modbus-TCP
Datos técnicos de interfaz POWERLINK
Datos electrónicos – Función parcial de seguridad
Datos técnicos de la opción de encoder
Datos técnicos de consolas de programación CBG..
Datos técnicos generales de MOVIGEAR® performance
loading...
Factores que reducen la potencia
Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente
Reducción de potencia en función de la altitud de la instalación
Indicaciones
Alimentación de 24 V CC
loading...
Resistencias de frenado
loading...
Kit de montaje de resistencia de frenado BW...-.../..C
loading...
Reactancia de red
loading...
Pares DynaStop®
loading...
Curvas características de par
loading...
Protección de superficie
loading...
Racores
loading...
Cable de conexión
loading...
Posiciones de montaje
loading...
Lubricantes
loading...
Indicaciones de diseño reductores con eje hueco y chaveta
loading...
Unidad de accionamiento con ejes huecos
loading...
Planos dimensionales de la unidad de accionamiento
loading...
Planos dimensionales de conector enchufable de la tapa de la electrónica
loading...
Planos dimensionales de conector enchufable de la caja de conexiones
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
Indicaciones
AVISO
La reducción se basa en condiciones de funcionamiento típicas con una tensión de alimentación de 24 V (alimentación de sensor, tensión de entrada de entrada STO).
❮
❯
MOVIGEAR® performance DFC
Idioma
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Principal
Datos técnicos
Datos de la unidad
Factores que reducen la potencia
Indicaciones