BW150-006.-T, BW100-009-T
Tipo | BW150-006-T | BW100-009-T |
---|---|---|
Ref. de pieza | 17969565 | 17969573 |
Función | Derivación de la energía regenerativa | |
Grado de protección | IP66 | IP66 |
Resistencia | 150 Ω | 100 Ω |
Potencia para S1, 100 % ED | 600 W | 900 W |
Medidas An x Al x Pr | 285 x 75 x 174 mm | 435 x 75 x 174 mm |
Cables de conexión prescritos | Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | |
Longitud de cable máxima permitida | 15 m | 15 m |