Descripción del funcionamiento

ADVERTENCIA

La inhibición electrodinámica DynaStop® no permite ninguna parada obligatoria en una posición.
Lesiones graves o fatales.
  • DynaStop® no se debe de utilizar para elevadores.
  • Para utilizar DynaStop® en tramos de ajuste ascendentes/descendientes o transportadores verticales sin cargas suspendidas se deben observar los requisitos básicos de seguridad y protección de la salud (p. ej. Directiva sobre máquinas CE 2006/42/CE).
  • Tenga en cuenta el comportamiento de la función DynaStop® en la valoración de riesgos de la aplicación, de la que resultan las medidas de seguridad necesarias.

ATENCIÓN

Con la activación de FCB01-Bloqueo de la etapa de salida con el motor en marcha se activa DynaStop®. Con la activación se pueden producir pares altos que podrían conllevar daños en los componentes de accionamiento y en la instalación.
Daños materiales.
  • Active FCB01-Bloqueo de la etapa de salida sólo a velocidad "0".

La función DynaStop® permite el establecimiento de un par dependiente de la velocidad que contrarresta el movimiento de giro.

En el rango de funcionamiento admisible, este par evita una aceleración excesiva del eje del motor a causa de una fuerza externa (p. ej. bajada en tramos de ascenso).