Procedimiento de puesta en marcha

Ponga en marcha las unidades con ayuda del software de ingeniería MOVISUITE® de SEW‑EURODRIVE.

La puesta en marcha está subdividida funcionalmente en segmentos. Los pasos siguientes muestran un ejemplo del procedimiento durante la puesta en marcha de una unidad.

Segmento de conjuntos de accionamientos

Conjunto de accionamiento

Configurar conjuntos de accionamientos.

Segmento de interfaces

Interfaces estándar

Ajustes básicos de las interfaces estándar

  • Bus de campo
  • I/O estándar
  • Encoder 1

Opciones

Ajustes básicos de las opciones

  • DriveSafety®

Segmento de funciones

Configuración I/O

  • I/O estándar
  • Tarjeta I/O DI/DO

Configuración de MOVIKIT®

 

  • Ajustes básicos
  • Funciones de vigilancia
  • Funciones de accionamiento
  • Entradas/salidas
  • Interfaz de datos de proceso

Configuración PO

  • Configuración PO avanzada

Configuración PI

  • Configuración PI avanzada

Funciones de accionamiento

  • FCB05 Regulación de velocidad
  • FCB06 Regulación de velocidad interpolada
  • FCB09 Posicionar
  • FCB10 Regulación de posición interpolada
  • FCB12 Búsqueda de referencia


Funciones de accionamiento ampliadas

  • FCB01 Bloqueo de la etapa de salida
  • FCB02 Parada por defecto
  • FCB20 Modo manual
  • FCB21 Prueba de frenos
  • FCB26 Parada en límite de usuario

Funciones paralelas

  • Touchprobe 1
  • Contactor de levas

Vigilancias

  • Señales de referencia
  • Valor límite 1
  • Funciones de vigilancia 1
  • Función de ahorro de energía

Unidades de usuario

Conversión de unidades de sistema en unidades de usuario.

Información sobre la unidad de accionamiento

Los datos de la unidad están accesibles mediante los nodos del proyecto.

Datos de la unidad

  • Identificación de la unidad
  • Componente principal
  • Subcomponente
  • Etiqueta de producción

Respuestas en caso de fallo

Vista general

  • Módulo de eje
  • Control de la alimentación de red
  • Funciones

Configuración

  • Derechos de acceso
  • Restablecer los parámetros de la unidad.