Bornas de control X9

Durante los trabajos de instalación tenga en cuenta las secciones de cable admisibles:

Bornas de control X9

Sin
puntera de cable

Con
puntera de cable (sin collar de plástico)

Con
punteras de cable (con collar de plástico)

Sección de conexión

0.08 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 2.5 mm2

0.25 mm2 – 1.5 mm2

Longitud sin aislamiento

5 mm – 6 mm