X5133_1: Entradas binarias

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entradas binarias

Tipo de conexión

M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

+24 V

Alimentación de sensores de 24 V CC

2

DI02

Entrada sensor DI02

3

0V24

Potencial de referencia 0V24 para sensores

4

DI01

Entrada sensor DI01

5

FE

Conexión a tierra funcional

AVISO

SEW‑EURODRIVE no ofrece cables prefabricados para este conector enchufable.