Projektierung

Prüfen Sie, ob der verfügbare Strom des Elektronikdeckel-Netzteils für den Gesamtstrombedarf aller Verbraucher ausreicht:

  1. Ermitteln Sie den verfügbaren Strom des Elektronikdeckel-Netzteils gemäß folgender Tabelle:

Elektronikdeckel

Verfügbarer Strom
ohne externe
24-V-Versorgung

Maximalstrom
mit externer
24-V-Versorgung

Baugröße 1

Baugröße 2 ohne Lüfter

820 mA

1250 mA

Baugröße 2 mit Lüfter

1180 mA

1600 mA

  1. Addieren Sie den Strombedarf aller Verbraucher gemäß folgender Tabelle:

Verbraucher

Strombedarf

 

Elektronikdeckel

(Grundbedarf)

Baugröße 1

Baugröße 2 ohne Lüfter

210 mA

Baugröße 2 mit Lüfter

570 mA

1.

MOVILINK® DDI-Geber (..Z)

120 mA

2.

Bediengerät (CBG..)

50 mA

3.

Sicherheitstechnik

STO angeschlossen

0 mA

STO intern gebrückt

20 mA

Option /SBA

90 mA

Option /SLA ohne EI7C-FS

100 mA

Option /SLA mit EI7C-FS

250 mA

4.

Sichere digitale Eingänge F-DI

(nur für Antriebseinheit mit Option /SLA)

Max. 360 mA pro F-DI

Max. 360 mA in Summe

5.

Digitale Eingänge DI

(Sensorversorgung)

Max. 500 mA pro DI

Max. 500 mA in Summe

6.

Digitale Ausgänge DO

Max. 50 mA pro DO

Max. 100 mA in Summe

  1. Vergleichen Sie den Gesamtstrombedarf aller Verbraucher mit dem verfügbaren Strom ohne externe 24-V-Versorgung (d.h. 24 V durch internes Netzteil):

Wenn der Gesamtstrombedarf aller Verbraucher größer ist als der verfügbare Strom des Elektronikdeckel-Netzteils, müssen Sie die Antriebseinheit von extern mit 24 V versorgen.

In diesem Fall dürfen die angegebenen maximalen Ströme nicht überschritten werden.