Anschluss der Rohkabel
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern |
|---|
28118723, 28118707, 28118731, 28118715 |
Anschlussbeschreibung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rohkabel | Anschluss in Abhängigkeit von der Installationstopologie | ||||
| Hybridinstallation für
| Hybridinstallation für
| Hybridinstallation für
| ||
PA-Hybrid | PAC-Hybrid | PSC-HybridNur 2-adrige STO-Anschaltungen (2-polig PM-schaltend, 2-kanalig seriell P-schaltend, 1-polig P-schaltend) zulässig. Siehe Kapitel "Projektierung Funktionale Sicherheit". | |||
Aderfarbe | Kennzeichnung | Signal
| Beschreibung | ||
Braun | L1 | U | Anschluss Netzphase L1 | ||
Schwarz | L2 | V | Anschluss Netzphase L2 | ||
Grau | L3 | W | Anschluss Netzphase L3 | ||
Grün/Gelb | - | PE | Anschluss Schutzleiter | ||
Braun | - | +24V/ STO_P | +DC 24 V | STO_P (STO+) | |
Blau | - | 0V24/ STO_M | 0V24-Bezugspotenzial | STO_M (STO-) | |
Gelb | - | TX+ | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Ethernet TX+ | |
Orange | - | TX- | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Ethernet TX- | |
Weiß | - | RX+ | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Ethernet RX+ | |
Blau | - | RX- | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Ethernet RX- | |