Anschlusskabel 4.0 mm2

Die folgenden Hybridkabel sind von SEW-EURODRIVE für Installationen mit STO-Signalen zugelassen:

Anschlusskabel

Konformität/ Betriebsspannung

Kabelgebinde/Verlegeart

Kabeltyp

Kabelquer-schnitt/
Sachnummer

Kabelende offen (unkonfektioniert)

CE/UL:

AC 500 V

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9YYö

4.0 mm2

28118731

Kabelende offen (unkonfektioniert)

CE/UL:

AC 500 V

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9Y11Y-
HF

4.0 mm2

28118715