MOVIGEAR® performance MGF..4-..-C/XT

Die folgende Tabelle zeigt die Drehmomente von MGF..4-..-C/XT:

MGF..4-..-/XT (Erhöhtes Drehmoment)

na

Ma

Mapk

Ma
NotAus

iges

Gewicht

bei ne=
50
min-1

bei ne=
2000
min-1

bei ne=
5 – 2000
min-1

bei ne=
5 – 1500
min-1

bei ne=
1750
min-1

bei ne=
2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2-stufig

14.2

566.6

35

106

71

53

147

3.53*

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5

460.8

43

130

87

65

165

4.34*

10.0

400.8

50

150

100

75

420

4.99

8.7

347.2

58

173

115

86

450

5.76

7.9

315.5

63

190

127

95

470

6.34

6.7

268.8

74

223

149

112

515

7.44*

6.3

253.8

79

236

158

118

525

7.88

5.6

223.2

90

269

179

134

560

8.96

4.6

182.3

110

329

219

165

675

10.97

3.9

158.0

127

380

253

190

710

12.66

3.6

143.6

139

418

279

209

710

13.93

3.1

122.2

164

475

327

245

710

16.36

2.9

115.4

173

475

347

260

710

17.33

2.5

101.5

197

475

394

296

710

19.7

2.3

91.7

218

475

436

327

710

21.82

1.9

77.8

257

475

475

386

710

25.72

3-stufig

1.7

69.3

289

475

475

433

710

28.88

29

 

 

 

 

 

1.5

58.3

343

475

475

475

710

34.29

1.4

54.6

366

475

475

475

710

36.61

1.2

46.7

400

475

475

475

710

42.86

1.0

41.7

400

475

475

475

710

48.00*

0.9

35.4

400

475

475

475

710

56.49

 

=

Vorzugsübersetzung

*

=

Endliche Getriebeübersetzung

Mapk

=

Maximal zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb. Tritt Mapk mehr als 10 mal pro Stunde auf, muss eine detaillierte Projektierung mit der SEW Workbench durchgeführt werden.

MaNotAus

=

Maximal zulässiges Moment für nicht zyklische Sonderlasten, maximal 1000 Schaltungen

Ma

=

Dauer-Abtriebsdrehmoment MOVIGEAR®

na

=

Abtriebsdrehzahl

ne

=

Motordrehzahl