MOVIGEAR® performance MGF..4-..-C

Die folgende Tabelle zeigt die Drehmomente von MGF..4-..-C:

MGF..4-..-C

na

Ma

Mapk

Ma
NotAus

iges

Gewicht

bei ne=
50
min-1

bei ne=
2000
min-1

bei ne=
5 – 2000
min-1

bei ne=
5 – 1500
min-1

bei ne=
1750
min-1

bei ne=
2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2-stufig

14.2

566.6

24

73

68

54

147

3.53*

26

11.5

460.8

30

90

84

66

165

4.34*

10.0

400.8

34

103

96

76

420

4.99

8.7

347.2

40

119

111

87

450

5.76

7.9

315.5

44

131

122

96

470

6.34

6.7

268.8

51

154

144

113

515

7.44*

6.3

253.8

54

163

152

120

525

7.88

5.6

223.2

62

185

173

136

560

8.96

4.6

182.3

76

227

212

167

675

10.97

3.9

158.0

87

262

245

192

710

12.66

3.6

143.6

96

288

269

211

710

13.93

3.1

122.2

113

339

316

248

710

16.36

2.9

115.4

120

359

335

263

710

17.33

2.5

101.5

136

408

381

299

710

19.70

2.3

91.7

151

452

422

331

710

21.82

1.9

77.8

178

475

475

391

710

25.72

3-stufig

1.7

69.3

199

475

475

438

710

28.88

27

1.5

58.3

237

475

475

475

710

34.29

1.4

54.6

253

475

475

475

710

36.61

1.2

46.7

296

475

475

475

710

42.86

1.0

41.7

331

475

475

475

710

48.00*

0.9

35.4

390

475

475

475

710

56.49

 

=

Vorzugsübersetzung

*

=

Endliche Getriebeübersetzung

Mapk

=

Maximal zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb. Tritt Mapk mehr als 10 mal pro Stunde auf, muss eine detaillierte Projektierung mit der SEW Workbench durchgeführt werden.

MaNotAus

=

Maximal zulässiges Moment für nicht zyklische Sonderlasten, maximal 1000 Schaltungen

Ma

=

Dauer-Abtriebsdrehmoment MOVIGEAR®

na

=

Abtriebsdrehzahl

ne

=

Motordrehzahl