安全控制器的使用
所使用的安全数字输出端 (F‑DO) 的关机测试脉冲必须≤ 1 ms,并且新的关机测试脉冲最早只能在2 ms后产生。
[1]
高位
[2]
低位
提示
如果STO输入端上的安全控制电压被切断(STO激活),则必须遵守章节“功能安全” > “安全技术规定” >
对外部安全控制器的要求
中关于测试脉冲的说明。
提示
如果F_STO_P1、F_STO_P2与DC 24 V连通,F_STO_M与GND连通,则必须禁用STO。
❮
❯
MOVIGEAR® performance DAC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
安全功能项目设计
连接形式
要求
安全控制器的使用