Irregularidade 21 Integração do Motor Digital 1

Subirregularidade: 21.1

Descrição: Erro de comunicação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Uma irregularidade de comunicação foi detectada na interface da integração do motor digital.

Verificar cabeamento.

Subirregularidade: 21.2

Descrição: Escravo necessário

 

Resposta: Integração do motor digital

Causa

Ação

A unidade foi colocada em operação com um acionamento com integração do motor digital, mas nenhum acionamento com integração do motor digital está conectado.

– Verificar a conexão de integração do motor digital.

– Executar novamente a colocação em operação.

Subirregularidade: 21.3

Descrição: Acionamento incompatível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O acionamento conectado não corresponde ao acionamento que foi colocado em operação.

– Conectar o acionamento adequado.

– Executar novamente a colocação em operação.

Subirregularidade: 21.4

Descrição: Rótulo inválido

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O acionamento conectado contém dados inválidos.

Trocar acionamento.

Subirregularidade: 21.5

Descrição: Escravo incompatível

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

As versões de firmware dos escravos utilizados não são compatíveis entre si.

Atualizar conversor e/ou escravo.

Subirregularidade: 21.6

Descrição: Sobrecarga/curto-circuito na interface

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Foi encontrado um curto-circuito na instalação dos escravos da integração do motor digital.

Verificar instalação do escravo.

A tensão do escravo de integração do motor digital é muito baixa.

Verificar o comprimento permitido do cabo.

Subirregularidade: 21.7

Descrição: Consumo de corrente mais elevado do escravo

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O consumo de energia do escravo é muito alto.

Utilizar escravo com menor consumo de energia.

Subirregularidade: 21.8

Descrição: Irregularidade de parâmetros

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade ao processar os dados do escravo de integração do motor digital.

Repetir o processo no estado de configuração.

O acionamento conectado contém dados inválidos.

Trocar acionamento.

Subirregularidade: 21.9

Descrição: Hot plug não autorizado

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Um escravo da integração do motor digital foi conectado enquanto o acionamento estava ativado.

– Ativar o estado de configuração do conversor, por exemplo, bloqueando o estágio de saída.

– Desligar e voltar a ligar o conversor.

– Conectar o escravo em estado desenergizado.

Um escravo da integração do motor digital foi conectado enquanto o conversor estava no modo de espera sem desligar a fonte de alimentação do encoder.

– Desligar a fonte de alimentação para encoder no modo de operação de espera.

– Conectar o escravo em estado desenergizado.

Subirregularidade: 21.10

Descrição: Configuração do tipo de conexão incorreta

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O tipo de conexão do acionamento conectado não pode ser determinado.

Ajustar corretamente o tipo de conexão no acionamento.

Subirregularidade: 21.11

Descrição: Subescravo não permitido

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A unidade não pode ser operada com um subescravo conectado por meio da integração digital do motor.

Conectar outro subescravo.

Subirregularidade: 21.12

Descrição: Escravo/Subescravo não pode ser acessado – Irregularidade

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Um escravo/subescravo da integração do motor digital está no Device Update Manager.

– Atualizar firmware do escravo/subescravo.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 21.13

Descrição: Escravo/Subescravo não pode ser acessado – Aviso

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Um escravo/subescravo da integração do motor digital está no Device Update Manager.

– Atualizar firmware do escravo/subescravo.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 21.14

Descrição: Colocação em operação em falta do controle do freio

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

O controle do freio não é colocado em operação.

Colocar em operação o controle do freio ou conectar outro acionamento.

Subirregularidade: 21.20

Descrição: Escravo – Irregularidade crítica

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Um escravo da integração digital do motor relatou uma irregularidade crítica.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Subirregularidade: 21.21

Descrição: Escravo – Irregularidade

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Um escravo da integração digital do motor relatou uma irregularidade.

Observar a mensagem de irregularidade do subescravo. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas.

Subirregularidade: 21.22

Descrição: Escravo – Aviso

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Um escravo da integração digital do motor relatou um sinal de atenção.

Prestar atenção ao aviso do subescravo. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas.