Irregularidade 20 Monitoração da unidade

Subirregularidade: 20.1

Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

A fonte de alimentação de 24 V estava sobrecarregada.

Verificar planejamento de projeto do requisito de energia.

A tensão de alimentação interna do sistema eletrônico ou a tensão de alimentação de reserva 24 V CC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida.

– Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 20.2

Descrição: Tensão de alimentação sobrecarregada

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A utilização de corrente nas trilhas de corrente da tensão de alimentação de reserva de 24 VCC na unidade é muito alta. Portanto, as saídas do sinal foram desligadas.

– Remover todos os equipamentos externos:

– Nas saídas digitais da unidade básica

– Em opcionais possivelmente existentes

– Em todas as conexões do encoder

– Em outros equipamentos nos bornes da tensão de saída de 24 VCC

– Confirmar irregularidade.

– Reconectar consecutivamente os equipamentos à unidade até que a mensagem de irregularidade reapareça.

– Conectar os equipamentos com menor consumo de corrente ou eliminar o curto-circuito.

Subirregularidade: 20.7

Descrição: Irregularidade interna no hardware

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade.

Subirregularidade: 20.8

Descrição: Ventilador – Aviso

 

Resposta: Atenção com reset automático

Causa

Ação

A função do ventilador está danificada.

– Verificar o ventilador quanto à sujeira.

– Se a mensagem de atenção ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 20.9

Descrição: Ventilador – Irregularidade

 

Resposta: Parada da aplicação + bloqueio do estágio saída

Causa

Ação

O ventilador está com defeito.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE.

Subirregularidade: 20.10

Descrição: Ventilador – Irregularidade na tensão de alimentação

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Tensão de alimentação do ventilador inexistente.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW–EURODRIVE.

Subirregularidade: 20.11

Descrição: STO – Atraso de comutação

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Ocorreu um atraso na comutação entre os sinais STO F-STO_P1 e F-STO_P2.

– Verificar instalação STO (parada segura ativa).

– Certificar-se de que ambos os sinais STO (parada segura ativa) estejam comutados para baixo nível.

– Confirmar irregularidade.

Subirregularidade: 20.23

Descrição: Detecção de temperatura no módulo de potência defeituosa

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade. O módulo de potência não fornece dados de temperatura.

– Confirmar irregularidade.

– Entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.