Entradas digitais
Entradas digitais | ||
|---|---|---|
Quantidade de entradas | 4 | |
Tipo de entrada | Compatível com CLP de acordo com EN 61131-2 (entradas digitais tipo 3) DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de amostragem ≤ 2 ms DI03/DI04: Conexão do encoder HTL, máximo 120 kHz DI03: Entrada de frequência portadora, máximo 120 kHz Nível de sinal | |
+11 até +30 VCC | = "1" = contato fechado | |
-3 até +5 VCC | = "0" = contato aberto | |
Alimentação sensor/atuador | 24 VCC conforme EN 61131-2, à prova de tensão externa e de curto-circuito | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m | |
Corrente total admissível com alimentação interna | 100 mA (soma de todos os sensores / atuadores conectados, carga máxima individual: 100 mA) | |
Corrente total admissível com alimentação externa | 100 mA (soma de todos os sensores / atuadores conectados, carga máxima individual: 100 mA) | |