Cabo de conexão
INFORMAÇÃO

Utilizar apenas cabos blindados para esta conexão, bem como conectores apropriados que conectam a blindagem com a unidade de forma adequada para alta frequência.
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 11741457 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | Variável
| 6 x 2 x 0.25 mm2 / 60 V CC | |||
Aberto |
| M23, 12 pinos, codificação 0° | ||||