Anschlusskabel
HINWEIS

Verwenden Sie für diesen Anschluss nur geschirmte Kabel sowie geeignete Steckverbinder die den Schirm HF-tauglich mit dem Gerät verbinden.
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 11741457 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel | 6 x 2 x 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
Offen |
| M23, 12-polig, 0°-codiert |