
| Variador de frecuencia descentralizado MOVI-C® (tapa de la electrónica) |
Descripción | Variador de frecuencia descentralizado para el montaje en:
- MOVIGEAR® performance
- MOVIMOT® advanced
- MOVIMOT® performance
- MOVIMOT® flexible
|
Corriente nominal de salida | 
| - Tamaño 1 sin aletas de refrigeración:
- 2.0 A, 2.5 A, 3.2 A
|

| - Tamaño 1 con aletas de refrigeración:
- 4.0 A, 5.5 A
|

| - Tamaño 2 sin ventilador:
- 7.0 A, 7.5 A
|

| - Tamaño 2 con ventilador:
- 12.5 A, 16.0 A
|
Capacidad de sobrecarga | Hasta 300 % |
Variantes de comunicación | - DBC - Direct Binary Communication
- DAC - Direct AS-Interface Communication
- DFC – Direct Fieldbus Communication
(PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus TCP, POWERLINK CiA402) - DSI – Direct System Bus Control
(EtherCAT®, SBusPLUS)
|
Opciones | - Control del freno integrado (110 – 500 V CA)
- Comunicación segura integrada CSB51A/CSL51A (STO, SS1c)
- Módulos de software MOVIKIT® Drive
|