Caja de conexiones y tapa de la electrónica (interior) tamaño 1
La siguiente imagen muestra la caja de conexiones y la parte inferior de la tapa de la electrónica:

[1] | Prensaestopas |
[2] | Caja de conexiones |
[3] | Conexión a la red L1, L2, L3 |
[4] | Conexión de la resistencia de frenado |
[5] | Clavija de conexión de la unidad a la tapa de la electrónica |
[6] | Regletas de bornas de la electrónica |
[7] | Interfaz de ingeniería |
[8] | Tapa de la electrónica |
[9] | Potenciómetro (f1) debajo del tornillo de cierre |
[10] | Potenciómetro t1 |
[11] | Interruptores DIP S1/1 – S1/4 |
[12] | Interruptores DIP S2/1 – S2/4 |
[13] | Potenciómetro (f2) debajo del tornillo de cierre |
[14] | Conector enchufable |
[15] | Módulo de memoria cambiable con interruptor DIP S3 |
[16] | Placa de características interior de la tapa de la electrónica |
[17] | Tornillos para la conexión PE |
[18] | AbrazaderaUtilice la abrazadera de la bolsita accesoria con material de instalación. |