Montaje de la tapa de la electrónica
Monte la tapa de la electrónica de la siguiente forma:
- ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
- ATENCIÓN Pérdida del índice de protección garantizado. Posibles daños materiales. Cuando se haya retirado la tapa de la electrónica de la caja de conexiones, debe proteger ésta y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.
- Utilice únicamente las tapas de electrónica correspondientes al tamaño.
- Coloque la tapa de la electrónica sobre la caja de conexiones. Asegúrese de no cantear la tapa de la electrónica.
- Atornille la tapa de la electrónica con 4 tornillos a la caja de conexiones. Apriete los tornillos progresivamente en cruz con un par de 6.0 Nm.