Status word 1
Status word 1 – Cyclic data bits of the AS-Interface | ||||
|---|---|---|---|---|
DI (AS- | PE1PE data word 1 (Device) | Function | Usable data width of the AS-interface | |
DI 0 | 0 | Ready for operation | 4 bits | 8 bits |
DI 1 | 1 | Local mode/manual mode active | ||
DI 2 | 2 | DI 01 | ||
DI 3 | 3 | DI 02 | ||
DI 4 | 4 | Motor stopped – filtered | ||
DI 5 | 5 | STO active | ||
DI 6 | 6 | Electromechanical capacity utilization prewarning | ||
DI 7 | 7 | Faults | ||
– | 8 | No function | ||
– | 9 | No function | ||
– | 10 | No function | ||
– | 11 | No function | ||
– | 12 | No function | ||
– | 13 | No function | ||
– | 14 | No function | ||
– | 15 | No function | ||