BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5

Typ | BW100-005/K-1.5 | BW150-003/K-1.5 |
---|---|---|
Sachnummer | 08282862 | 08282927 |
Funktion | Abführen der generatorischen Energie | |
Schutzart | IP65 | IP65 |
Widerstand | 100 Ω | 150 Ω |
Leistung bei S1, 100 % ED | 200 W | 100 W |
Abmessungen B x H x T | 252 x 15 x 80 mm | 146 x 15 x 80 mm |
Leitungslänge | 1.5 m | 1.5 m |
Zugeordnetes Schutzgitter | BS-005 (Sachnummer: 0813152X) |