Tausch des Elektronikdeckels
Tauschen Sie den Elektronikdeckel wie folgt:
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät spannungsfrei ist. Die 400-V-Netzspannung und die 24-V-Stützspannung müssen abgeschaltet sein.
- Lösen Sie die Schrauben und ziehen Sie den Elektronikdeckel vom Anschlusskasten ab.
- Vergleichen Sie die Daten auf dem Typenschild des bisherigen Elektronikdeckels mit den Daten auf dem Typenschild des neuen Elektronikdeckels.
- Wenn Sie einen Elektronikdeckel mit höherem Ausgangsnennstrom verwenden, führt dies jedoch nicht zur einer höheren Leistung an der Abtriebswelle.
- Wenn Sie einen Elektronikdeckel mit geringerem Ausgangsnennstrom verwenden, kann dies dazu führen, dass die erforderliche Leistung an der Abtriebswelle nicht mehr zur Verfügung steht.
- Stellen Sie alle Bedienelemente (z. B. DIP-Schalter, siehe Kapitel Inbetriebnahme) am neuen Elektronikdeckel gemäß den Bedienelementen des bisherigen Elektronikdeckels ein.
- Entnehmen Sie das tauschbare Speichermodul aus dem bisherigen Elektronikdeckel. Setzen Sie dieses tauschbare Speichermodul in den neuen Elektronikdeckel ein.
- Setzen Sie den neuen Elektronikdeckel auf den Anschlusskasten und schrauben Sie ihn fest.
- Versorgen Sie das Gerät mit Spannung.
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Elektronikdeckels.
HINWEIS

Den Elektronikdeckel dürfen Sie nur durch einen Elektronikdeckel mit der gleichen Typenbezeichnung ersetzen.
Ein Elektronikdeckel mit einem um bis zu Faktor 3 höheren oder geringeren Ausgangsnennstrom ist jedoch zulässig.
HINWEIS