Störungen am mechanischen Antrieb
Die folgende Tabelle zeigt die Fehlerdiagnose für Störungen am mechanischen Antrieb:
Störung | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
Ungewöhnliche, gleichmäßige Laufgeräusche | Geräusch abrollend/mahlend: Lagerschaden | SEW-EURODRIVE-SERVICE ansprechen |
Ungewöhnliche, gleichmäßige Laufgeräusche | Geräusch klopfend: Unregelmäßigkeit in Verzahnung | SEW-EURODRIVE-SERVICE ansprechen |
Ungewöhnliche, ungleichmäßige Laufgeräusche | Fremdkörper im Öl | Antrieb stillsetzen, SEW-EURODRIVE-SERVICE ansprechen |
Öl tritt am Getriebedeckel aus | Dichtung am Getriebedeckel undicht | SEW-EURODRIVE-SERVICE ansprechen |
Öl tritt im Anschlusskasten aus | interne Dichtung defekt | SEW-EURODRIVE-SERVICE ansprechen |
Öl tritt am abtriebsseitigen Wellendichtring aus | Wellendichtring defekt. Kurzzeitiger Austritt von Öl und/oder Fett am Wellendichtring ist in der Einlaufphase (24 Stunden Laufzeit) möglich. | Wellendichtring tauschen |
Öl tritt am abtriebsseitigen Wellendichtring aus | Zu viel Öl. Kurzzeitiger Austritt von Öl und/oder Fett am Wellendichtring ist in der Einlaufphase (24 Stunden Laufzeit) möglich. | Ölmenge korrigieren |
Öl tritt am abtriebsseitigen Wellendichtring aus | Antrieb in der falschen Raumlage eingesetzt bzw. Entlüftungsventil an der falschen Stelle eingeschraubt. Kurzzeitiger Austritt von Öl und/oder Fett am Wellendichtring ist in der Einlaufphase (24 Stunden Laufzeit) möglich. | Entlüftungsventil korrekt anbringen |
Abtriebswelle dreht nicht, obwohl Motor läuft | Welle-Nabe-Verbindung im Getriebe unterbrochen | Antriebseinheit zur Reparatur einschicken |