X5505: STO (3-adrig)

WARNUNG

Außerkraftsetzen der sicherheitsgerichteten Abschaltung weiterer Geräte durch Spannungsverschleppung bei Verwendung des STO-Brückensteckers.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Sie dürfen nur dann den STO-Brückenstecker verwenden, wenn alle ankommenden und abgehenden STO-Verbindungen an dem Gerät entfernt wurden.
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss für sichere Abschaltung (STO, 3-adrig) |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, male, A-codiert, Farbe: gelb |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | Res. | Reserviert |
2 | F_STO_P2 | Anschluss F_STO_P2 |
3 | Res. | Reserviert |
4 | F_STO_P1 | Anschluss F_STO_P1 |
5 | F_STO_M | Anschluss F_STO_M |
Weiterführende Informationen